Referencia del componente
Llenado y sellado en sala blanca
Pinza | Componentes | Ciencias de la vida | Medicina y farmacia
          Task & Solution
        
- Manipulación de nidos y cubetas: apertura totalmente automática de cubetas y viales RTU ("listos para usar") en el nido (unidad de envasado), apertura, desapilado, llenado y almacenamiento totalmente automáticos.
- Dos pinzas de la serie GEH6000IL con servoaccionamiento y controlador integrado
- Tecnología de accionamiento sin escobillas para el ajuste individual de la fuerza, así como el control de posición y velocidad
- El autobloqueo mecánico evita que los viales se caigan incluso en caso de corte de corriente
- IO-Link facilita la lectura de datos específicos, como la medición de la temperatura, la posición o el número de ciclos
      Componentes estándar montados